Menu Search

Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 15.0 mm

Samogwintujący wspornik męsko-żeński zapewnia łatwą instalację przez wkręcenie bezpośrednio w panele bez konieczności stosowania podkładek czy nakrętek.
Numer produktu Essentra:

10629635

Numer produktu produkcyjny:

1259885

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,2692 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

126,92 zł

100 x 1,2692 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Ocynk
Pełny materiał Stal
Kształt dystansu Sześciokątny
Rodzaj gwintu Samogwintujący
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M2.5
Rozwartość klucza 5.0 mm
Długość gwintu wewnętrznego 7.0 mm
Długość dystansu 15.0 mm
Długość gwintu 5.0 mm
Kod towaru 7415330000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt