20070236
304410040050
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 6,8659 zł |
50 - 99 | 2,8024 zł |
100 + | 2,5222 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wykończenie | Niklowane |
---|---|
Pełny materiał | Mosiądz |
Kształt dystansu | Sześciokątny |
Rodzaj gwintu | Metryczny |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M4 |
Rozwartość klucza | 7.0 mm |
Rozwartość klucza | 0.276 in |
Długość gwintu wewnętrznego | 6.0 mm |
Długość gwintu wewnętrznego | 0.236 in |
Długość dystansu | 10.0 mm |
Długość dystansu | 0.394 in |
Długość gwintu | 8.0 mm |
Długość gwintu | 0.315 in |
Kod towaru | 7415390000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.