Menu Search

Okrągła tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M2 12.0 mm

Gwintowany wspornik męsko-żeński z poliamidu używany do oddzielenia podzespołów. Nieprzewodzący materiał zapewnia izolację elektryczną. Dobierz do kompletu podkładki, śruby i nakrętki z naszego asortymentu.
Numer produktu Essentra:

10638569

Numer produktu produkcyjny:

HNSM2-12-5-1-V0

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,333 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

666,50 zł

500 x 1,333 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Brązowy
Pełny materiał Poliamid 6 z włóknem szklanym 25%
Kształt dystansu Sześciokątny
Rodzaj gwintu Metryczny
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M2
Rozwartość klucza 5.0 mm
Długość gwintu wewnętrznego 10.0 mm
Długość dystansu 12.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt