Menu Search

Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M4 30.0 mm

Gwintowany wspornik męsko-żeński z poliamidu używany do oddzielenia podzespołów. Nieprzewodzący materiał zapewnia izolację elektryczną. Dobierz do kompletu podkładki, śruby i nakrętki z naszego asortymentu.
Numer produktu Essentra:

10313770

Numer produktu produkcyjny:

HNSM4-30-8-1-V0

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,3664 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

683,20 zł

500 x 1,3664 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6 z włóknem szklanym 25%
Kształt dystansu Sześciokątny
Rodzaj gwintu Metryczny
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt