Menu Search

Ferryt z obudową 13.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 252 Ω Poliamid

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Numer produktu Essentra:

10314357

Numer produktu produkcyjny:

MSFC-13-KEX

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
150 - 599 35,0519 zł
600 + 31,5467 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 150

Zamów wielokrotność 150

Wartość netto:

5 257,79 zł

150 x 35,0519 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Rdzenie ferrytowe do kabli okrągłych w plastikowej osłonie
Średnica całkowita 29.8 mm
Szerokość 31.0 mm
Kod towaru 8547900000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt