Menu Search

Ferryt z obudową 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 257 Ω Poliamid

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Numer produktu Essentra:

10314388

Numer produktu produkcyjny:

MSFC-5EX

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
400 - 1599 13,6201 zł
1600 + 12,2581 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 400

Zamów wielokrotność 400

Wartość netto:

5 448,04 zł

400 x 13,6201 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Rdzenie ferrytowe do kabli okrągłych w plastikowej osłonie
Średnica całkowita 18.0 mm
Szerokość 31.0 mm
Kod towaru 8504901100

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt