Menu Search

Ferryt z obudową 20.5 mm 33.0 mm 130 Ω 260 Ω A5

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 7.5 mm | 0.295 in. It has an impedance of 130 Ω at 25 MHz, and impedance of 260 Ω at 100 MHz.
Numer produktu Essentra:

10318515

Numer produktu produkcyjny:

RKCF-08-A5

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
56 - 223 12,4772 zł
224 + 11,2295 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 56

Zamów wielokrotność 56

Wartość netto:

698,72 zł

56 x 12,4772 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Square Split Ferrite Core with Plastic Casing
Średnica całkowita 20.5 mm
Szerokość 33.0 mm
Materiał A5
Kod towaru 8547900000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt