Menu Search

Ferryt z obudową 25.5 mm 32.5 mm 130 Ω 240 Ω A5

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 11.5 mm | 0.453 in. It has an impedance of 130 Ω at 25 MHz, and impedance of 240 Ω at 100 MHz.
Numer produktu Essentra:

10318522

Numer produktu produkcyjny:

RKCF-10-A5

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
48 - 191 13,3347 zł
192 + 12,0013 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 48

Zamów wielokrotność 48

Wartość netto:

640,07 zł

48 x 13,3347 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Square Split Ferrite Core with Plastic Casing
Średnica całkowita 25.5 mm
Szerokość 32.5 mm
Materiał A5
Kod towaru 8547900000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt