Menu Search

Ferryt z obudową 13.0 mm 30.7 mm 31.0 mm 140 Ω 225 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 13.0 mm | 0.512 in. It has an impedance of 140 Ω at 25 MHz, and impedance of 225 Ω at 100 MHz.
Numer produktu Essentra:

10318881

Numer produktu produkcyjny:

RRC-26-13-30-M

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 79 18,115 zł
80 + 16,3035 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

362,30 zł

20 x 18,115 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Okrągły rozdzielony rdzeń ferrytowy z obudową z tworzywa sztucznego
Średnica wewnętrzna 13.0 mm
Średnica całkowita 30.7 mm
Szerokość 31.0 mm
Materiał K5B
Kod towaru 8547900000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt