Menu Search

Tuleje ferrytowe

Na stanie

Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
220 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość Średnica całkowita Średnica wewnętrzna Kup
1,8951 zł - 2,1056 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
1,2452 zł - 1,3836 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
1,4619 zł - 1,6243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.5 mm
11.5 mm
5.0 mm
2,1281 zł - 2,3646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
12.0 mm
5.6 mm
1,0078 zł - 1,1198 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
12.0 mm
8.5 mm
1,055 zł - 1,1723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
12.5 mm
8.0 mm
2,657 zł - 2,9522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.5 mm
14.2 mm
7.0 mm
1,9493 zł - 2,1659 zł 16640 Na stanie
19.0 mm
14.9 mm
6.9 mm
3,733 zł - 4,1477 zł 891 Na stanie
28.5 mm
15.6 mm
6.9 mm
2,5744 zł - 2,8605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.5 mm
16.0 mm
9.0 mm
3,5082 zł - 3,898 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
3,9907 zł - 4,4341 zł 88 Na stanie
29.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
6,1188 zł - 6,7986 zł 37 Na stanie
31.5 mm
19.0 mm
5.8 mm
13,6015 zł - 15,1128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.5 mm
25.9 mm
12.8 mm
0,6308 zł - 0,7008 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
9.5 mm
5.8 mm
0,1171 zł - 0,1302 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
3.0 mm
1.2 mm
3,7387 zł - 4,1541 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.5 mm
15.8 mm
7.8 mm
1,9613 zł - 2,1792 zł 4800 Na stanie
16.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
2,8128 zł - 3,1254 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
17.0 mm
8.7 mm
6,5675 zł - 7,2972 zł 704 Na stanie
35.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
  • z 11
Ferryt cylindryczny 5.0 mm 11.0 mm 25.0 mm 145 Ω 230 Ω K5B

10318935

Przedział cen netto
2,1056 zł - 1,8951 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    5.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Szerokość
    25.0 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 5.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Przedział cen netto
1,3836 zł - 1,2452 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    5.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Szerokość
    16.0 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 5.0 mm 11.5 mm 18.5 mm 101 Ω 146 Ω K5B

10638996

Przedział cen netto
1,6243 zł - 1,4619 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    5.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.5 mm
  • Szerokość
    18.5 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 5.6 mm 12.0 mm 30.0 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Przedział cen netto
2,3646 zł - 2,1281 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    5.6 mm
  • Średnica całkowita
    12.0 mm
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 8.5 mm 12.0 mm 12.0 mm 39 Ω 75 Ω K5B

10640920

Przedział cen netto
1,1198 zł - 1,0078 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    8.5 mm
  • Średnica całkowita
    12.0 mm
  • Szerokość
    12.0 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 8.0 mm 12.5 mm 12.5 mm 42 Ω 72 Ω K5B

10319024

Przedział cen netto
1,1723 zł - 1,055 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    12.5 mm
  • Szerokość
    12.5 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 7.0 mm 14.2 mm 23.5 mm 127 Ω 204 Ω K5B

10319055

Przedział cen netto
2,9522 zł - 2,657 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    7.0 mm
  • Średnica całkowita
    14.2 mm
  • Szerokość
    23.5 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 6.9 mm 14.9 mm 19.0 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129

Przedział cen netto
2,1659 zł - 1,9493 zł

Zapasy magazynowe
16640 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    6.9 mm
  • Średnica całkowita
    14.9 mm
  • Szerokość
    19.0 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 6.9 mm 15.6 mm 28.5 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Przedział cen netto
4,1477 zł - 3,733 zł

Zapasy magazynowe
891 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    6.9 mm
  • Średnica całkowita
    15.6 mm
  • Szerokość
    28.5 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 9.0 mm 16.0 mm 28.5 mm 105 Ω 195 Ω K5B

10319178

Przedział cen netto
2,8605 zł - 2,5744 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    9.0 mm
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Szerokość
    28.5 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 9.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

10319208

Przedział cen netto
3,898 zł - 3,5082 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica całkowita
    17.5 mm
  • Szerokość
    28.5 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 10.0 mm 18.0 mm 29.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Przedział cen netto
4,4341 zł - 3,9907 zł

Zapasy magazynowe
88 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
  • Średnica całkowita
    18.0 mm
  • Szerokość
    29.0 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 5.8 mm 19.0 mm 31.5 mm 243 Ω 323 Ω K5B

10319260

Przedział cen netto
6,7986 zł - 6,1188 zł

Zapasy magazynowe
37 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    5.8 mm
  • Średnica całkowita
    19.0 mm
  • Szerokość
    31.5 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 12.8 mm 25.9 mm 28.5 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Przedział cen netto
15,1128 zł - 13,6015 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    12.8 mm
  • Średnica całkowita
    25.9 mm
  • Szerokość
    28.5 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 5.8 mm 9.5 mm 10.0 mm 38 Ω 68 Ω K5B

10319529

Przedział cen netto
0,7008 zł - 0,6308 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    5.8 mm
  • Średnica całkowita
    9.5 mm
  • Szerokość
    10.0 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 1.2 mm 3.0 mm 3.0 mm 23 Ω 44 Ω K5B

10639016

Przedział cen netto
0,1302 zł - 0,1171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    1.2 mm
  • Średnica całkowita
    3.0 mm
  • Szerokość
    3.0 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 7.8 mm 15.8 mm 28.5 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Przedział cen netto
4,1541 zł - 3,7387 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    7.8 mm
  • Średnica całkowita
    15.8 mm
  • Szerokość
    28.5 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 8.0 mm 16.0 mm 16.0 mm 77 Ω 116 Ω K5B

10319147

Przedział cen netto
2,1792 zł - 1,9613 zł

Zapasy magazynowe
4800 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Szerokość
    16.0 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 8.7 mm 17.0 mm 25.4 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10639009

Przedział cen netto
3,1254 zł - 2,8128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica całkowita
    17.0 mm
  • Szerokość
    25.4 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 9.5 mm 17.5 mm 35.0 mm 152 Ω 253 Ω K5B

10319215

Przedział cen netto
7,2972 zł - 6,5675 zł

Zapasy magazynowe
704 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica całkowita
    17.5 mm
  • Szerokość
    35.0 mm
  • Materiał
    K5B