Menu Search

Tulejka odprężająca Płaski SPT-2;HPN PA Czarny

Ten jednoelementowy przepust odprężający umożliwia pewne kotwienie i chroni kable i przewody przed zetknięciem z ostrymi krawędziami płyty. Wytwarzane z czarnego nylonu stabilizowanego termicznie o klasie palności UL4 V-2.
Numer produktu Essentra:

10636190

Numer produktu produkcyjny:

23MP04K10

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8834 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

883,40 zł

1000 x 0,8834 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kompatybilne kształty kabli Płaski
Materiał PA
Gwint śruby SPT-2;HPN
Długość łba 12.6 mm
Maksymalna grubość panelu 2.4 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Szerokość całkowita 14.4 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt