Menu Search

Tulejka odprężająca Płaski SPT PA Czarny

Tulejki odprężające EZ są wyposażone w zawias na całej długości, dzięki czemu można je szybko i skutecznie zamknąć na wiązce kabli podczas instalacji. Artykuł wykonano z czarnego nylonu stabilizowanego termicznie o klasie palności UL4 V-2.
Numer produktu Essentra:

10222232

Numer produktu produkcyjny:

23MP04NEZS

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 2,4369 zł
5000 - 19999 2,1932 zł
20000 + 1,9739 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

2 436,90 zł

1000 x 2,4369 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kompatybilne kształty kabli Płaski
Materiał PA
Gwint śruby SPT
Długość łba 14.4 mm
Maksymalna grubość panelu 1.6 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Szerokość całkowita 12.7 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt