Menu Search

Tulejka odprężająca Okrągłe 0,325 - 0,360 cala PA Czarny

Ten jednoelementowy przepust odprężający umożliwia pewne kotwienie i chroni kable i przewody przed zetknięciem z ostrymi krawędziami płyty. Wytwarzane z czarnego nylonu stabilizowanego termicznie o klasie palności UL4 V-2.
Numer produktu Essentra:

10363515

Numer produktu produkcyjny:

23MP06L10

393 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 1,1157 zł
2500 - 9999 1,0041 zł
10000 + 0,9037 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

557,85 zł

500 x 1,1157 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kompatybilne kształty kabli Okrągłe
Materiał PA
Gwint śruby 0.325 - 0.360 in
Długość łba 16.9 mm
Maksymalna grubość panelu 3.2 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Szerokość całkowita 18.4 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt