Menu Search

Tulejka odprężająca Okrągłe SJ;SJT;SJO PA Czarny

Ten jednoelementowy przepust odprężający umożliwia pewne kotwienie i chroni kable i przewody przed zetknięciem z ostrymi krawędziami płyty. Wytwarzane z czarnego nylonu stabilizowanego termicznie o klasie palności UL4 V-2.
Numer produktu Essentra:

10363546

Numer produktu produkcyjny:

23MP06P40

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,5773 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

288,65 zł

500 x 0,5773 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kompatybilne kształty kabli Okrągłe
Materiał PA
Gwint śruby SJ;SJT;SJO
Długość łba 14.7 mm
Maksymalna grubość panelu 3.2 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Szerokość całkowita 17.9 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt