Menu Search

Tulejka odprężająca Podwójne 3.0 x 5.6 mm PA Czarny

Ten przepust odprężający z czarnego nylonu służy do prowadzenia kabli płaskich lub okrągłych. Pozwala eliminować naprężenia kabla i ogranicza jego zużycie. Instalację ułatwi zagniatak 34811.
Numer produktu Essentra:

10027387

Numer produktu produkcyjny:

SRB-D-3

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,3639 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

181,95 zł

500 x 0,3639 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kompatybilne kształty kabli Podwójne
Materiał PA
Gwint śruby 3.0 x 5.6 mm
Długość łba 10.4 mm
Maksymalna grubość panelu 1.6 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Szerokość całkowita 11.1 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt