Menu Search

Tulejka odprężająca Płaski 3 x 7,6 mm PA Czarny

Ten przepust odprężający z czarnego nylonu służy do prowadzenia kabli płaskich. Pozwala eliminować naprężenia kabla i ogranicza jego zużycie. Instalację ułatwi zagniatak 34811.
Numer produktu Essentra:

10027424

Numer produktu produkcyjny:

SRB-F-7

2723 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,8143 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

407,15 zł

500 x 0,8143 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kompatybilne kształty kabli Płaski
Materiał PA
Gwint śruby 3 x 7.6 mm
Długość łba 10.2 mm
Maksymalna grubość panelu 1.8 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Szerokość całkowita 12.7 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt