Menu Search

Tulejka odprężająca Okrągłe 7.6 mm PA Czarny

Ten przepust odprężający z czarnego nylonu służy do prowadzenia kabli okrągłych. Pozwala eliminować naprężenia kabla i ogranicza jego zużycie. Instalację ułatwi zagniatak 34811. Klasa UL E107293.
Numer produktu Essentra:

10173404

Numer produktu produkcyjny:

SRB-R-3

12000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,8171 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

408,55 zł

500 x 0,8171 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kompatybilne kształty kabli Okrągłe
Materiał PA
Gwint śruby 7.6 mm
Długość łba 14.8 mm
Maksymalna grubość panelu 1.6 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Szerokość całkowita 15.9 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt