Menu Search

Tulejka odprężająca Okrągłe 8.2–9.2 mm PA Czarny

Ten przepust odprężający z czarnego nylonu służy do prowadzenia kabli okrągłych. Pozwala eliminować naprężenia kabla i ogranicza jego zużycie. Instalację ułatwi zagniatak 34811. Klasa UL E107293.
Numer produktu Essentra:

10173435

Numer produktu produkcyjny:

SRB-R-8

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,8171 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

408,55 zł

500 x 0,8171 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kompatybilne kształty kabli Okrągłe
Materiał PA
Gwint śruby 8.2 - 9.2 mm
Długość łba 14.8 mm
Maksymalna grubość panelu 3.2 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Szerokość całkowita 19.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt