Menu Search

Tulejka odprężająca Okrągłe 10,5 mm PA Czarny

Ten przepust odprężający wykonano z czarnego nylonu klasy UL94-V-2. Służy do mocowania kabli lub przewodów SJT o średnicy 10,5 mm w panelu o grubości 1 mm.
Numer produktu Essentra:

10562598

Numer produktu produkcyjny:

XSRB10-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,027 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

202,70 zł

100 x 2,027 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kompatybilne kształty kabli Okrągłe
Materiał PA
Gwint śruby 10.5 mm
Długość łba 14.8 mm
Maksymalna grubość panelu 1.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Szerokość całkowita 11.1 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt