Menu Search

Tulejka odprężająca Okrągłe 6.0 mm PA Czarny

Ten przepust odprężający wykonano z czarnego nylonu klasy UL94-V-2. Służy do mocowania kabli lub przewodów SV o średnicy 6 mm w panelu o grubości 2,5 mm.
Numer produktu Essentra:

10322345

Numer produktu produkcyjny:

XSRBRA01-01

100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 + 1,506 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

301,20 zł

200 x 1,506 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kompatybilne kształty kabli Okrągłe
Materiał PA
Gwint śruby 6.0 mm
Długość łba 14.8 mm
Maksymalna grubość panelu 2.5 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Szerokość całkowita 11.1 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt