Tulejki odprężające chronią podzespoły elektroniczne poprzez pochłanianie sił powstających podczas pociągania, wpychania i skręcania giętkiego kabla zasilającego. Przepust chroni kable i przewody w miejscu przechodzenia przez otwór.
Przepusty te stanowią również pewne mocowanie i pomagają w izolacji kabla. Nadają się do stosowania z kablami płaskimi i okrągłymi oraz do mocowania w otworach okrągłych i przy montażu uniemożliwiającym obrót kabla.
Łatwy i szybki montaż. Wystarczy umieścić przepust na kablu i ścisnąć jego końcówki narzędziem instalacyjnym (sprzedawanym oddzielnie), a następnie wcisnąć w otwór.
Grupa SR: SR1730
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kompatybilne kształty kabli | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0067 zł - 1,0067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.654 in
16.6 mm
|
Okrągłe
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,5355 zł - 1,5355 zł | 100 Na stanie |
0.764 in
19.4 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,027 zł - 2,027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.413 in
10.5 mm
|
Okrągłe
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,7822 zł - 0,7822 zł | 11400 Na stanie |
0.504 in
12.8 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,1336 zł - 1,1336 zł | 100 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6888 zł - 0,6888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
Podwójne
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,746 zł - 0,746 zł | 20 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Podwójne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,3705 zł - 2,3705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.85 in
21.6 mm
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3639 zł - 0,3639 zł | 400 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
Płaski
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6623 zł - 0,6623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
Płaski
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,8227 zł - 0,8227 zł | 100 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,8171 zł - 0,8171 zł | 460 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,8171 zł - 0,8171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3353 zł - 0,3956 zł | 20 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Podwójne
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,9053 zł - 0,9053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.508 in
12.9 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,9604 zł - 0,9604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,9604 zł - 0,9604 zł | 1500 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,3177 zł - 2,3177 zł | 113 Na stanie |
0.764 in
19.4 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,506 zł - 1,506 zł | 100 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Okrągłe
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,4292 zł - 0,5056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.697 in
17.7 mm
|
Okrągłe
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.