Menu Search

Tulejka ustalająca M12 x 1.5 6.0 Stal

Tulejki ustalające są używane w połączeniu z elementami ustalającymi typu „one touch”. Zapewniają bezpieczne mocowanie paneli i osłon. Zostały zaprojektowane tak, by zapewnić dokładne i niezawodne pozycjonowanie wałów, sworzni i innych elementów maszyn w różnych zespołach mechanicznych. Są odporne na temperaturę do 180°C.
Numer produktu Essentra:

20190224

Numer produktu produkcyjny:

20190224

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 35,7722 zł
10 - 19 32,1949 zł
20 - 49 30,4063 zł
50 - 99 28,6177 zł
100 + 26,8291 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

35,77 zł

1 x 35,7722 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 6.0
d2 16.0
h 15.0
Grubość panelu 6-20
Waga g 9.0
Materiał Stal
Typ Bush
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt