Menu Search

Tulejka ustalająca M14 x 1.5 25.0 Stal

Elementy ustalające typu „one touch” z krzywkowym mechanizmem blokującym idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian. Zawierają dźwignię mimośrodową zaciskową, która obraca się wokół czopu soczewkowego, bezpiecznie blokując i odblokowując zacisk. Wytrzymują temperaturę do 130°C. Są wyposażone w uchwyt teowy i są wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20190460

Numer produktu produkcyjny:

20190460

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 98,9106 zł
10 - 19 89,0195 zł
20 - 49 84,074 zł
50 - 99 79,1284 zł
100 + 74,1829 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

98,91 zł

1 x 98,9106 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 25.0
d2 15.0
d3 5.0
d4 25.0
a ±0.1 10.5
h 16.0
t 8.0
Grubość panelu 6-10
Waga g 40.0
Materiał Stal
Typ Thin Plate
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt