Menu Search

Tulejka ustalająca M2 x 0.4 25.0 Stal nierdzewna

Elementy ustalające typu „one touch” z krzywkowym mechanizmem blokującym idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian. Zawierają dźwignię mimośrodową zaciskową, która obraca się wokół czopu soczewkowego, bezpiecznie blokując i odblokowując zacisk. Wytrzymują temperaturę do 130°C. Są wyposażone w uchwyt teowy i są wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20191948

Numer produktu produkcyjny:

20191948

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 167,5129 zł
10 - 19 150,7616 zł
20 - 49 142,3859 zł
50 - 99 134,0103 zł
100 + 125,6346 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

167,51 zł

1 x 167,5129 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 25.0
d2 5.0
d3 21.0
d4 14.0
a ±0.1 5.0
h2 4.5
Grubość panelu 6-12
Waga g 20.0
Materiał Stal nierdzewna
Typ Flush Fit
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt