Menu Search

Tulejka ustalająca M3 x 0.5 32.0 Stal nierdzewna

Elementy ustalające typu „one touch” z krzywkowym mechanizmem blokującym idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian. Zawierają dźwignię mimośrodową zaciskową, która obraca się wokół czopu soczewkowego, bezpiecznie blokując i odblokowując zacisk. Wytrzymują temperaturę do 130°C. Są wyposażone w uchwyt teowy i są wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20191955

Numer produktu produkcyjny:

20191955

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 189,8822 zł
10 - 19 170,8939 zł
20 - 49 161,3998 zł
50 - 99 151,9057 zł
100 + 142,4116 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

189,88 zł

1 x 189,8822 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 32.0
d2 8.0
d3 26.0
d4 20.0
h2 5.5
Grubość panelu 6-12
Waga g 35.0
Materiał Stal nierdzewna
Typ Flush Fit
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt