Menu Search

Podwójny zacisk kabli płaskich Klej 58.7 mm 62.0 mm PVC

This dual flat cable clamp is made of black UL94-V0 PVC with an adhesive base of 58.7 x 19.1 mm. The clamp allows two cables to be clamped horizontally to the base.
Numer produktu Essentra:

10153703

Numer produktu produkcyjny:

DFCC-2-RT

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 4,1136 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

411,36 zł

100 x 4,1136 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj warstwy klejącej Akryl
Materiał podstawy Klej akrylowy
Adhesive Material Akryl
Kolor Czarny
Standard palności materiału UL94 V-0
Metoda montażu Klej
Długość podstawy 62.0 mm
Szerokość wewnętrzna 58.7 mm
Wysokość całkowita 7.6 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt