Menu Search

Uchwyt owalny 800.0 mm M8 Aluminium

Pull Handle features an all-metal design. The female right angle shape has rounded shoulders with threaded mounting holes at their base. It provides a neat and tidy appearance and can be applied for machinery covers, storage units and access panels. Natural made from Aluminium.
Numer produktu Essentra:

10499504

Numer produktu produkcyjny:

1504503

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 273,9905 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

273,99 zł

1 x 273,9905 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Rurowe ukośne
Rozmiar gwintu M8
Materiał uchwytu Aluminium
Rodzaj mocowania Otwór gwintowany, mocowanie z tyłu
Kod towaru 8302490091

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt