Menu Search

Uchwyt pałąkowy 120.0 mm M5 Stal nierdzewna

Pull Handle features an all-metal design. The female right angle shape has rounded shoulders with threaded mounting holes at their base. It provides a neat and tidy appearance and can be applied for machinery covers, storage units and access panels. Natural made from Stainless Steel.
Numer produktu Essentra:

20053567

Numer produktu produkcyjny:

1844040120E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 120

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Szufladowe
Rozmiar gwintu M5
Materiał uchwytu Stal nierdzewna
Rodzaj mocowania Threaded
Rozstaw otworów montażowych 120.0 mm
Kod towaru 8302420090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt