Menu Search

Uchwyt J przylepiany

Na stanie

Przezroczysty kolor maskuje uchwyt. Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Dostępnych pięć rozmiarów dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość podstawy Maks. kompatybilna średnica kabla Długość podstawy Kup
1,6594 zł - 1,6594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.7 mm
3.2 mm
11.1 mm
3,765 zł - 3,765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
9.5 mm
22.2 mm
1,6594 zł - 1,6594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
6.4 mm
16.7 mm
1,6594 zł - 1,6594 zł 15 Na stanie
11.1 mm
4.8 mm
15.9 mm
1,6594 zł - 1,6594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
8.0 mm
20.7 mm
5,508 zł - 5,508 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
8.0 mm
44.5 mm
3,1096 zł - 3,1096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
6.4 mm
38.1 mm
3,1096 zł - 3,1096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
3,1096 zł - 3,1096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
9.5 mm
50.8 mm
3,1096 zł - 3,1096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
4.8 mm
31.8 mm
Uchwyt kablowy Klej 3.2 mm PVC Przezroczysty

10160725

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    11.1 mm
Uchwyt kablowy Klej 9.5 mm PVC Przezroczysty

10160763

Przedział cen netto
3,765 zł - 3,765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    22.2 mm
Uchwyt kablowy Klej 6.4 mm PVC Przezroczysty

10160749

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    16.7 mm
Uchwyt kablowy Klej 4.8 mm PVC Przezroczysty

10160732

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    15.9 mm
Uchwyt kablowy Klej 8.0 mm PVC Przezroczysty

10160756

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    20.7 mm
Uchwyt kablowy Klej 8.0 mm PVC Szary

10159439

Przedział cen netto
5,508 zł - 5,508 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    44.5 mm
Uchwyt kablowy Klej 6.4 mm PVC Szary

10159422

Przedział cen netto
3,1096 zł - 3,1096 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    38.1 mm
Uchwyt kablowy Klej 3.2 mm PVC Szary

10159408

Przedział cen netto
3,1096 zł - 3,1096 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    25.4 mm
Uchwyt kablowy Klej 9.5 mm PVC Szary

10159446

Przedział cen netto
3,1096 zł - 3,1096 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    50.8 mm
Uchwyt kablowy Klej 4.8 mm PVC Szary

10159415

Przedział cen netto
3,1096 zł - 3,1096 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    31.8 mm