10009215
FTH-1-01-M
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,3165 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Metoda montażu | Wkręcane |
Całkowita długość | 19.1 mm |
Całkowita długość | 0.752 in |
Szerokość całkowita | 12.7 mm |
Szerokość całkowita | 0.5 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Średnica otworu | 4.3 mm |
Średnica otworu | 0.169 in |
Opis UL/CSA | UL E71558 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.