Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Wkręt nit 10 0.510 in PA Naturalny

This natural nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Numer produktu Essentra:

10155196

Numer produktu produkcyjny:

FTH-27-RS-01

380 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,0611 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 061,10 zł

1000 x 1,0611 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wkręcane
Całkowita długość 25.9 mm
Szerokość całkowita 19.5 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Średnica otworu 5.2 mm
Standard UL
Standard RMS
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt