Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Śruba 5.1 mm PA Czarny

This cable tie mount has a countersunk hole allowing it to be screwed into walls or other assemblies. It then acts as the ideal fixing point for wires and cable bundles. Manufactured from nylon.
Numer produktu Essentra:

10122068

Numer produktu produkcyjny:

116000659902

7400 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,8283 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

82,83 zł

100 x 0,8283 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Śruba
Średnica pasującego otworu 4.3 mm
Wysokość całkowita 8.0 mm
Całkowita długość 17.0 mm
Szerokość całkowita 12.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt