Menu Search

Uchwyt przewodów Montaż wciskany 7.4 mm 36.2 mm HDPE

This blind loop fastener has been designed to assist in the installation of pipes or cables on walls or ceilings. Fed the wires or tubes through the U-shaped fastener and push into the hold in the wall.
Numer produktu Essentra:

10222089

Numer produktu produkcyjny:

22LF1425250

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,5245 zł
2500 - 9999 0,4721 zł
10000 + 0,4248 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

262,25 zł

500 x 0,5245 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Montaż wciskany
Średnica pasującego otworu 6.3 mm
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt