Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Śruba 4.8 mm PA Czarny

Przykręcany uchwyt opaski kablowej. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2.
Numer produktu Essentra:

10277119

Numer produktu produkcyjny:

494650

4600 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,2273 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

22,73 zł

100 x 0,2273 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Śruba
Średnica pasującego otworu 3.0 mm
Wysokość całkowita 7.0 mm
Całkowita długość 15.0 mm
Szerokość całkowita 10.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt