Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Śruba #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Czarny

Przykręcany uchwyt opasek kablowych (szeroki kołnierz) można przymocować standardową śrubą lub nitem z naszego asortymentu SR. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2.
Numer produktu Essentra:

10009260

Numer produktu produkcyjny:

FTH-13S-01BK-M

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,654 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

654,00 zł

1000 x 0,654 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Wkręt nit
Wysokość całkowita 7.1 mm
Całkowita długość 15.2 mm
Szerokość całkowita 9.7 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt