Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Wciskane 0.190 in PA Naturalny

Wciskane uchwyty opasek kablowych łatwo się instaluje; zapewniają stabilność. Niskoprofilowa budowa sprawia, że nie kolidują z innymi ważnymi komponentami. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2.
Numer produktu Essentra:

10009345

Numer produktu produkcyjny:

FTH-15-01-M

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,951 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

951,00 zł

1000 x 0,951 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wciskane
Wysokość całkowita 13.1 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Produkt FTH-15-01-M zastępuje:

Uchwyty opasek kablowych - Naturalny ; PA ; Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych 7.9 mm | 0.311 in
Numer produktu Essentra: 10363638
Numer produktu produkcyjny: 23TAPM312344

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt