Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Śruba 12 0.510 in PA Naturalny

This natural nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Numer produktu Essentra:

10155202

Numer produktu produkcyjny:

FTH-27-12-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,6315 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

1 631,50 zł

1000 x 1,6315 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Śruba
Cechy szczególne Opaski rzepowe
Cechy szczególne Do haka &
Wysokość całkowita 12.7 mm
Całkowita długość 25.9 mm
Szerokość całkowita 19.5 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt