Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Wciskane 0.500 in PA Czarny

This black nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Numer produktu Essentra:

10009390

Numer produktu produkcyjny:

FTH-27-2-01BK

448 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,142 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

571,00 zł

500 x 1,142 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Wsuwane
Cechy szczególne Do haka &
Cechy szczególne Opaski rzepowe
Średnica pasującego otworu 9.5 mm
Całkowita długość 28.0 mm
Szerokość całkowita 19.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt