Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Wciskane 5.6 mm PA Czarny

This Cable Tie Holder is made from black nylon, it has a cupped base to provide stability and cover the entire hole.
Numer produktu Essentra:

10009475

Numer produktu produkcyjny:

FTH-33-1-ASS

6450 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 999 1,5478 zł
1000 + 1,2466 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

773,90 zł

500 x 1,5478 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Wsuwane
Cechy szczególne Zawiera wstępnie zamontowaną opaskę kablową
Średnica pasującego otworu 6.4 mm
Wysokość całkowita 15.8 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt