Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Wciskane 0.190 in PA Czarny

Push-in cupped base cable tie holders are easy to install and provide great stability to your application. The low profile keeps them out of the way of other important components. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10009529

Numer produktu produkcyjny:

FTH-37-01BK

3500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8073 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

807,30 zł

1000 x 0,8073 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Wciskane
Średnica pasującego otworu 7.0 mm
Wysokość całkowita 13.4 mm
Szerokość całkowita 13.3 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt