Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Wciskane 5.6 mm PA Naturalny

This push-in arrow clip cable tie mount are made from natural nylon and has a UL94 V-0 flammability rating.
Numer produktu Essentra:

10009574

Numer produktu produkcyjny:

FTH-41-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,0067 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 006,70 zł

1000 x 1,0067 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wsuwane
Średnica pasującego otworu 4.8 mm
Wysokość całkowita 16.5 mm
Całkowita długość 17.0 mm
Szerokość całkowita 6.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt