Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Wciskane 0.190 in PA Naturalny

Ten wciskany uchwyt opasek kablowych jest wytwarzany z niebarwionego nylonu o klasie palności UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10009666

Numer produktu produkcyjny:

FTH-6-01-M

9933 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8534 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

853,40 zł

1000 x 0,8534 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wsuwane
Średnica pasującego otworu 6.4 mm
Wysokość całkowita 17.5 mm
Całkowita długość 17.5 mm
Szerokość całkowita 15.9 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt