10245736
460289
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,301 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
---|---|
Kolor | Czarny |
Metoda montażu | Samoprzylepne, przykręcane |
Długość podstawy | 34.8 mm |
Długość podstawy | 1.37 in |
Szerokość podstawy | 16.5 mm |
Szerokość podstawy | 0.65 in |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 12.0 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.472 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 12.0 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.472 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Całkowita długość | 35.5 mm |
Całkowita długość | 1.398 in |
Szerokość całkowita | 16.4 mm |
Szerokość całkowita | 0.646 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.