Menu Search

Uchwyt kablowy Samoprzylepne, przykręcane 18.0 mm PA Czarny

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 18 mm.
Numer produktu Essentra:

10245767

Numer produktu produkcyjny:

460292

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,5757 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

157,57 zł

100 x 1,5757 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Czarny
Metoda montażu Samoprzylepne, przykręcane
Długość podstawy 42.0 mm
Szerokość podstawy 16.4 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 18.0 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 18.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wysokość całkowita 22.5 mm
Całkowita długość 42.0 mm
Szerokość całkowita 16.4 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt