10168936
RWSB-10-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,5896 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Metoda montażu | Klej |
Długość podstawy | 25.4 mm |
Długość podstawy | 1 in |
Szerokość podstawy | 25.4 mm |
Szerokość podstawy | 1 in |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 15.9 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.626 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 15.9 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.626 in |
Maks. temperatura robocza | 85 °C |
Maks. temperatura robocza | 185 °F |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wysokość całkowita | 24.1 mm |
Wysokość całkowita | 0.949 in |
Całkowita długość | 25.4 mm |
Całkowita długość | 1 in |
Szerokość całkowita | 21.6 mm |
Szerokość całkowita | 0.85 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.