Menu Search

Uchwyt kablowy Klej 15.9 mm PA Naturalny

This round wire saddle on base is made of natural nylon 6/6. The base is with adhesive tape.
Numer produktu Essentra:

10168943

Numer produktu produkcyjny:

RWSB-10-01A-RT

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 3,3466 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

3 346,60 zł

1000 x 3,3466 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Materiał podstawy Klej akrylowy
Kolor Naturalny
Metoda montażu Klej
Długość podstawy 25.4 mm
Szerokość podstawy 25.4 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 15.9 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 15.9 mm
Maks. temperatura robocza 85 °C
Min. temperatura robocza -40 °C
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wysokość całkowita 24.1 mm
Całkowita długość 25.4 mm
Szerokość całkowita 21.6 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt