Menu Search

Uchwyt kablowy Przykręcane 15.9 mm PA Naturalny

This round wire saddle on base is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. The base is without adhesive tape.
Numer produktu Essentra:

10168950

Numer produktu produkcyjny:

RWSB-10-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3891 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

389,10 zł

1000 x 0,3891 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Naturalny
Metoda montażu Klej
Długość podstawy 25.4 mm
Szerokość podstawy 25.4 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 15.9 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 15.9 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-0
Wysokość całkowita 24.1 mm
Całkowita długość 25.4 mm
Szerokość całkowita 21.6 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt