Menu Search

Uchwyt kablowy Przykręcane 25.4 mm PA Naturalny

This round wire saddle on base is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. The base is without adhesive tape.
Numer produktu Essentra:

10168974

Numer produktu produkcyjny:

RWSB-16-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6205 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

620,50 zł

1000 x 0,6205 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Z taśmą
Materiał podstawy Nylon
Kolor Naturalny
Metoda montażu Klej
Długość podstawy 25.4 mm
Szerokość podstawy 21.6 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 25.4 mm
Średnica otworu 3.2 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 25.4 mm
Maks. temperatura robocza 110 °C
Min. temperatura robocza -40 °C
Zakres temperatur pracy -40 - 110 °C
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-0
Wysokość całkowita 37.1 mm
Całkowita długość 25.4 mm
Szerokość całkowita 31.5 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt