10281604
497650
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 3,506 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj montażu | Wsuwane |
Materiał | PA |
Rodzaj podpory | Rectangular |
Średnica pasującego otworu | 4.8 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.189 in |
Głębokość | 5.5 mm |
Głębokość | 0.217 in |
Wysokość | 31.3 mm |
Wysokość | 1.232 in |
Wysokość wewnętrzna | 26.2 mm |
Wysokość wewnętrzna | 1.031 in |
Szerokość wewnętrzna | 11.2 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.441 in |
Maksymalna grubość panelu | 2.0 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.079 in |
Zakres grubości panelu | 2.0 mm |
Zakres grubości panelu | 0.079 in |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wersja | 2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.