Blokujące uchwyty przewodów to proste i szybkie rozwiązanie do grupowania i mocowania przewodów. Blokująca część górna gwarantuje trzymanie przewodów, a jednocześnie umożliwia ich przesunięcie w razie potrzeby. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny lub naturalny.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Wysokość wewnętrzna | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5243 zł - 0,5243 zł | 9600 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | 3033 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,3834 zł - 0,3834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
2,8195 zł - 2,8195 zł | 1500 Na stanie |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | 350 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3,506 zł - 3,506 zł | 100 Na stanie |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | 2069 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | 7850 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,8436 zł - 0,8436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | 45247 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.